Flamingo indoor high dining table with round top Ø 80x110
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 80x110
    expormim

    Flamingo indoor high dining table with round top Ø 80x110

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeflamingo-indoor-high-table-round-top-80
    • Familja e produkteveFlamingo indoor
    • Grupi i produkteveIndoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-04-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1100
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorAlumin
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)34
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables