Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110
expormim

Flamingo indoor high dining table stand with square top 70x70x110

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Kontaktoni me expormim

Specifikime teknike
  • Referencë unikeflamingo-indoor-high-table-square-top-70
  • Familja e produkteveFlamingo indoor
  • Grupi i produkteveIndoor collection
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-04-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1100
  • Gjerësia (mm)700
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorDru
  • Materiali dytësorAlumin
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)33
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Kodi ETIMEG017960
  • Emri ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables