Flamingo outdoor high dining table with round top
expormim

Flamingo outdoor high dining table with round top

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Kontaktoni me expormim

Specifikime teknike
  • Referencë unikeflamingo-outdoor-high-table-round-top-80
  • Familja e produkteveFlamingo outdoor
  • Grupi i produkteveOutdoor collection
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-11-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1100
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)33
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje
  • Kodi ETIMEG017960
  • Emri ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
  • OmniClass Number23-11 29 15
  • OmniClass TitleExterior Tables