Grada indoor square coffee table 100x100x36
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x36

Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Kontaktoni me expormim

Specifikim
      Specifikime teknike
      • Referencë unikegrada-indoor-square-coffee-table-100-36
      • Familja e produkteveGrada indoor
      • Grupi i produkteveIndoor collection
      • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
      • Data e botimit2022-05-05
      • Numri i botimit1
      • Gjatësia (mm)36
      • Gjerësia (mm)100
      • Thellësia (mm)100
      Të ngjashme
      • Materiali kryesorDru
      • Materiali dytësorÇelik
      • Prodhuar nëSpanjë
      • Weight Net (kg)14
      Klasifikimi
      • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
      • IFC classificationMobilje
      • Kodi ETIMEG017960
      • Emri ETIMFurniture
      • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015 PërshkrimCoffee tables
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
      • OmniClass Number23-21 23 15 17
      • OmniClass TitleResidential Coffee Tables
      • CSI UniFormat II CodeE20
      • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS