Kotai rectangular dining table 260x100x75
Kotai rectangular dining table 260x100x75
    expormim

    Kotai rectangular dining table 260x100x75

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Kontaktoni me expormim

    Specifikim

      • T457 260: 260x100x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

        Specifikime teknike
        • Referencë unikekotai-rectangular-dining-table-260
        • Familja e produkteveKotai
        • Grupi i produkteveIndoor collection
        • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
        • Data e botimit2022-04-04
        • Numri i botimit1
        • Gjatësia (mm)75
        • Gjerësia (mm)260
        • Thellësia (mm)100
        Të ngjashme
        • Materiali kryesorDru
        • Prodhuar nëSpanjë
        • Weight Net (kg)64
        Klasifikimi
        • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
        • IFC classificationMobilje
        • Kodi ETIMEG017960
        • Emri ETIMFurniture
        • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
        • UNSPSC code56
        • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
        • OmniClass Number23-21 23 15 11
        • OmniClass TitleResidential Dining Room Tables