Kotai round dining table Ø140x75
Kotai round dining table Ø140x75
Kotai round dining table Ø140x75
    expormim

    Kotai round dining table Ø140x75

    4.8 nga 5 yje4.8(5 vlerësime)

    Structure made of solid wood profile from European oaks. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Also available in European oak veneer. 

    Kontaktoni me expormim

    Specifikim

      • T455 140: 140x140x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

          Specifikime teknike
          • Referencë unikekotai-round-dining-table-140
          • Familja e produkteveKotai
          • Grupi i produkteveIndoor collection
          • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
          • Data e botimit2022-03-17
          • Numri i botimit1
          • Gjatësia (mm)75
          • Gjerësia (mm)140
          • Thellësia (mm)140
          Të ngjashme
          • Materiali kryesorDru
          • Prodhuar nëSpanjë
          • Weight Net (kg)45
          Klasifikimi
          • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
          • IFC classificationMobilje
          • Kodi ETIMEG017960
          • Emri ETIMFurniture
          • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
          • UNSPSC code56
          • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
          • OmniClass Number23-21 23 15 11
          • OmniClass TitleResidential Dining Room Tables