Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
    expormim

    Lapala bar stool

    4.1 nga 5 yje4.1(10 vlerësime)

    Barstool made of stainless steel tube. Hand-woven seat and backrest with high resistance rope 7 mm/0.27” thick. Legs made of lacquered stainless steel tube. Stackable.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikelapala-bar-stool
    • Familja e produkteveLapala
    • Grupi i produkteveOutdoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-02-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)101
    • Gjerësia (mm)52
    • Thellësia (mm)51
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorRope
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 PërshkrimStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 13 17
    • OmniClass TitleResidential Stools
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings