Nido hand-woven right chaise longue module C274 T
expormim

Nido hand-woven right chaise longue module C274 T

Hand-woven chaise longue module of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

Kontaktoni me expormim

Specifikime teknike
  • Referencë unikenido-hand-woven-right-chaise-longue-module
  • Familja e produkteveNido
  • Grupi i produkteveOutdoor collection
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-11-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)770
  • Gjerësia (mm)860
  • Thellësia (mm)1700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorRope
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)35
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
  • IFC classificationMobilje
  • Kodi ETIMEG017960
  • Emri ETIMFurniture
  • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 PërshkrimSofas
  • OmniClass Number23-11 29 17 11 17
  • OmniClass TitlePatio Sofas
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS