Slats rectangular dining table 220x96x74
Slats rectangular dining table 220x96x74
    expormim

    Slats rectangular dining table 220x96x74

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 42 mm/1.65” of section. Lacquered aluminum feet with 10 mm/0.4” of section. Body frame made of lacquered steel. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikim

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeslats-rectangular-dining-table-220
    • Familja e produkteveSlats
    • Grupi i produkteveIndoor collection
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-11-22
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)740
    • Gjerësia (mm)960
    • Thellësia (mm)2200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorAlumin
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)79
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Equipment
    • OmniClass Number23-21 23 15 11
    • OmniClass TitleResidential Dining Room Tables