Talo indoor hexagonal dining table
Talo indoor hexagonal dining table
    expormim

    Talo indoor hexagonal dining table

    Tabletop and frame made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Kontaktoni me expormim

    Specifikime teknike
    • Referencë uniketalo-indoor-hexagonal-dining-table
    • Familja e produkteveTalo indoor
    • Grupi i produkteveIndoor
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-11-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)750
    • Gjerësia (mm)1500
    • Thellësia (mm)1600
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBungu
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)108
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEG017960
    • Emri ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 23 15
    • OmniClass TitleResidential Tables