Talo indoor rectangular dining table
expormim

Talo indoor rectangular dining table

Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

Kontaktoni me expormim

Specifikime teknike
  • Referencë uniketalo-indoor-rectangular-dining-table-300
  • Familja e produkteveTalo indoor
  • Grupi i produkteveIndoor
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-11-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)750
  • Gjerësia (mm)1100
  • Thellësia (mm)3000
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBungu
  • Materiali dytësorBord MDF
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)268
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Kodi ETIMEG017960
  • Emri ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 PërshkrimDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Furniture
  • OmniClass Number23-21 23 15
  • OmniClass TitleResidential Tables