Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Canopies Sfera-N

Ref. unike: Canopies_Sfera_N
Markë: Faraone
Familja e produktit: Shelters
Grupi i produkteve: Canopies
Data e publikimit: 2019-08-05
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (2)
STAINLESS STEEL + GLASS CANOPIES
More attention to design. Easy to assemble. More substance to the model Sfera N.

AISI 316 stainless steel structure with polished finishing.
Tempered and laminated glass, 6+6+1,52 thickness.
Capacity up to 200 kg per square meter excluded the glasse’s weight.
Glass supply only for standard measures:

SFERA-N 1. L 160 x H 120 cm.
SFERA-N 2. L 200 x H 120 cm.
SFERA-N 3. L 160 x H 150 cm.
SFERA-N 4. L. H 200 x 150 cm.


Materiali kryesor: Glass
Materiali i mesëm: Stainless steel
Projektuar në: Italy
Prodhuar në: Italy

Kategoritë BIMobject: Peizazh - Ambjent i jashtëm
Emri i UNSPSC: Canopy
Kodi i UNSPSC: 30151902
Uniclass 1.4 Kod: L4211
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Canopies
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-50-45-10
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Canopy Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_50_45_10
Uniclass 2015 Përshkrimi: Canopy systems
NBS Reference Kod: 25-50-45-10
NBS Reference Përshkrimi: Canopy Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 73 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Canopies
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
Landscaping - Outdoor Furniture

Emri Vlerë
Height 120 ; 150 ; mm
Length 160 ; 200 ; mm
Material glass ; steel ; Glass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Length 160 ; 200 ; mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Material glass ; steel ; Glass

BIMobject®