Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800
Febco

Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800

Series 800 Single and Single Check Detector Assemblies are used in the protection of potable water supplies from potential contamination from automatic fire sprinkler systems and for the detection of unauthorized water usage. Maximum Working Pressure: 250psi (17.2 bar).
Specifikim
  • Size(s): 4 to 10 in. (100 to 250mm)
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSingle-Check-and-Single-Check-Detector-Assemblies-800
  • Familja e produkteveCheck Valves
  • Grupi i produkteveSingle Check Valves
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-06-15
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectPajisje hidraulike - Valvul
  • IFC classificationValvul
  • Emrin UNSPSCInline check valves
  • UNSPSC code40141622
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 PërshkrimCheck valves
  • OmniClass Number23-27 31 19
  • OmniClass TitleCheck Valves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING