Imaginary Chair
Imaginary Chair
Imaginary Chair
Imaginary Chair

    Imaginary Chair

    The Imaginary chair is a design piece that's both comfortable and eye-catching. Make the interior more creative and exciting with this chair. Soft and fluffy faux fur seat which is available in five different colors: Pastel, Dark blue, Dark green, Dusty pink and Winter White. The structure is made of iron and comes in Brass, Matte black, Copper, and silver. Feel free to compose your own favorite.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeImaginaryChair
    • Familja e produkteveFurniture
    • Grupi i produkteveChairs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-02-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1730
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)650
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Materiali dytësorPëlhurë
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karrige, Ulëse & Banaku
    • IFC classificationMobilje
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit