Prefabricated element of foundation-Exakt

Prefabricated element of foundation-Exakt

Exakt-element with brushed fiber concrete on the surface are used for foundation to outer walls with a core of insulation. Fits perfectly to Insulator blocks Exactly and is adapted to the three widths of the block. Bottom plate of XPS 400.
Specifikim
  • Length: straight 1200 and corner 600 + 600 mm, Height 400 mm

Specifikime teknike
  • Referencë unikeExakt-element
  • Familja e produkteveElement of foundation and Foam insulation board
  • Grupi i produkteveInsulated prefabricated element of foundation
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)400
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)650
Të ngjashme
  • Materiali kryesorEPS
  • Materiali dytësorSuva
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Të tjera
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG020500
  • Emri ETIMBuilding - insulation material
  • Emrin UNSPSCThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • Uniclass 2015 CodePr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 PërshkrimExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal and Moisture Protection
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeA10
  • CSI UniFormat II TitleFOUNDATIONS

Rajoni i disponueshëm

Europe
Norvegji
Suedi
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit