Prefabricated element of foundation-I

Prefabricated element of foundation-I

I-element with brushed fiber concrete on the surface is used in new production and additional insulation of foundations.
Specifikim
  • Length: 1200 mm Thickness: 70 and 100 mm, Height: 300, 400, 500 and 600 mm

Specifikime teknike
  • Referencë unikeI-element
  • Familja e produkteveElement of foundation and Foam insulation board
  • Grupi i produkteveInsulated prefabricated element of foundation
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-06
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)1200
Të ngjashme
  • Materiali kryesorEPS
  • Materiali dytësorSuva
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Të tjera
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG020500
  • Emri ETIMBuilding - insulation material
  • Emrin UNSPSCThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • Uniclass 2015 CodePr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 PërshkrimExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal and Moisture Protection
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeA10
  • CSI UniFormat II TitleFOUNDATIONS