Prefabricated reinforced beam 250-double height

Prefabricated reinforced beam 250-double height

4.6 nga 5 yje4.6(5 vlerësime)
Lightweight aggregate concrete beams used above openings, in walls made of masonry. Mounted, with the arrow facing up.
Specifikim
  • Compressive strength 5 MPa
    Width: 250 mm
    Length: 3595 - 5995 mm
    Height: 390 mm
    Weight: 97 kg/m
    For information about blueprints and capacities see Download, a file called : Prefabricerade balkar-ritningar och kapaciteter.pdf

Specifikime teknike
  • Referencë unikeMurbalk_250-tva_skift
  • Familja e produkteveBlocks and Bricks
  • Grupi i produkteveNon-insulated prefabricated reinforced beam
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-12-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)390
  • Thellësia (mm)250
Të ngjashme
  • Materiali kryesorExpanded clay
  • Materiali dytësorÇimento
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNdërtim - Rreze & Harqe
  • IFC classificationRreze
  • Emrin UNSPSCBeams
  • UNSPSC code301017
  • Uniclass 2015 CodeEF_20_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimBeams
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 52 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLightweight Aggregate Insulating Concrete
  • OmniClass Number23-13 35 19 17
  • OmniClass TitlePrecast Concrete Beams
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls