Prefabricated element of foundation-Unikon

Prefabricated element of foundation-Unikon

Unikon-element with brushed fiber concrete on the surface are used in new production of villas, smaller offices, preschools and more. The interior inner cellular plastic part is adapted to the width of the outer wall. Bottom plate of S300.
Specifikim
  • Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm Height: 400 mm
Specifikime teknike
  • Referencë unikeUnikon-element
  • Familja e produkteveElement of foundation and Foam insulation board
  • Grupi i produkteveInsulated prefabricated element of foundation
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-02-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)400
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)660
Të ngjashme
  • Materiali kryesorEPS
  • Materiali dytësorSuva
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Të tjera
  • IFC classificationElement ndërtimi
  • Kodi ETIMEG020500
  • Emri ETIMBuilding - insulation material
  • Emrin UNSPSCThermal insulation
  • UNSPSC code301415
  • Uniclass 2015 CodePr_25_31_48_28
  • Uniclass 2015 PërshkrimExpanded polystyrene (EPS) bead insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermal and Moisture Protection
  • OmniClass Number23-13 25 19
  • OmniClass TitleThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CodeA10
  • CSI UniFormat II TitleFOUNDATIONS

Rajoni i disponueshëm

Europe
Norvegji
Suedi
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit