FH125 Table

FH125 Table

4.7 nga 5 yje4.7(6 vlerësime)
FH125 is a small, sophisticated dining table. Its rounded rectangular shape seats 4-6 and features a modern, white laminate top and elegant, aluminium edge.
Specifikim
  • Features: Small table for dining or small meeting room. Finish: Table top: white laminate with aluminum edge. Base: chromed steel. Material: Table top: laminate. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 72cm/ 28.3" Width: 125cm/ 49.2" Depth: 90cm/ 35.4" Warranty: standard 5 years
Specifikime teknike
  • Referencë unikeFH125
  • Familja e produkteveTables
  • Grupi i produkteveFH125
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-09-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)720
  • Gjerësia (mm)900
  • Thellësia (mm)1250
Të ngjashme
  • Materiali kryesorLaminat
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëPoloni
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products