Alphabet Sofa™ Series PL255-30
Alphabet Sofa™ Series PL255-30

    Alphabet Sofa™ Series PL255-30

    3.8 nga 5 yje3.8(6 vlerësime)
    Sofa series by Piero Lissoni. Fully upholstered, available in a wide range of upholstery options.
    Specifikim
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeAlphabet-Sofa-Series-PL255-30
    • Familja e produkteveSeating
    • Grupi i produkteveAlphabet Sofa™
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-10-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)300
    • Gjerësia (mm)2500
    • Thellësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTapiceri
    • Materiali dytësorShkumë të ngurta
    • Projektuar nëDanimarkë
    • Prodhuar nëDanimarkë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Divan & Kolltuk
    • IFC classificationMobilje
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 PërshkrimFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products