Duke përdorur shërbimet tona ju pranoni përdorimin tonë të kukit ketu !

Jam dakort
;

Street Square Bidet BTW 530x350

Ref. unike: 05366
Markë: Gala
Familja e produktit: Street Square
Grupi i produkteve: Bidet
Gjersia (mm): 530
Lartësi (mm): 400
Thellsia (mm): 350
Data e publikimit: 2018-09-26
Numri i botimeve: 1
Lloj: Objekt (një objekt të vetëm)
Shkarko (10)

BTW (back to wall) bidet with bolting kit.

BTW (back to wall) bidet, functional and aesthetic with square and slightly rounded lines.


Materiali kryesor: Vitreous china
Materiali i mesëm:
Projektuar në: Spain
Prodhuar në: Spain

Kategoritë BIMobject: Sanitar - Lavaman banje
IFC klasifikim: Sanitary Terminal
Emri i UNSPSC: Bidets
Kodi i UNSPSC: 30181502
Uniclass 1.4 Kod: L7215
Uniclass 1.4 Përshkrimi: Bidets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Përshkrimi: Bidets
NBS Reference Kod: 35-06-11
NBS Reference Përshkrimi: Bidets
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
Sanitary - Bidets

Emri Vlerë
Colour white
Depth 350 mm
Height 400 mm
Material Vitreous china
Mounting Floorstanding
Width 530 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Emri Vlerë
Colour white
Material Vitreous china

BIMobject®