ARIS Wash-basin 55x49 cm.
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
    Gala

    ARIS Wash-basin 55x49 cm.

    Wash-basin with overflow. Over-counter installation.
    Specifikim
    • Wash-basin 55 cm with over-counter installation and a style of its own.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike4702501
    • Grupi i produkteveBasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-12-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)150
    • Gjerësia (mm)550
    • Thellësia (mm)490
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    • Weight Net (kg)17
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures