Atlas Square shower tray. 900x900 mm.
Atlas Square shower tray. 900x900 mm.
    Gala
    Të arkivuara

    Atlas Square shower tray. 900x900 mm.

    Ceramic square shower tray.

    ATLAS vitreous china shower tray, easy to install and to use, as it helps to create a practical and modern bath area.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike10812
    • Familja e produkteveAtlas
    • Grupi i produkteveShower tray
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-04-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)80
    • Gjerësia (mm)900
    • Thellësia (mm)900
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers