Atlas Shower tray. 1200x800 mm.
Gala
Të arkivuara

Atlas Shower tray. 1200x800 mm.

Ceramic rectangular shower tray.

ATLAS vitreous china shower tray, ideal to replace the bath, easy to install and without too much hassle.

Specifikime teknike
  • Referencë unike10814
  • Familja e produkteveAtlas
  • Grupi i produkteveShower tray
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-04-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)80
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers