Universal Wall hung bidet 560x390
Universal Wall hung bidet 560x390
Universal Wall hung bidet 560x390
    Gala
    Të arkivuara

    Universal Wall hung bidet 560x390

    Wall hung bidet.
    Bidet cover.

    Wall support frame option available.

    Wall hung bidet with geometrical design and simplicity of shapes, providing an added value in sophistication to the interior design.

    Specifikim
    • Concealed fixing kit included.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike1136201
    • Familja e produkteveUniversal
    • Grupi i produkteveBidet
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-09-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)300
    • Gjerësia (mm)560
    • Thellësia (mm)390
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 PërshkrimBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures