Jazz Wall hung WC pan 545x360
Jazz Wall hung WC pan 545x360
    Gala
    Të arkivuara

    Jazz Wall hung WC pan 545x360

    Wall hung WC pan horizontal outlet.
    Fixed seat. Chromed hinges.

    Options: Soft closing seat.

    Wall-hung WC with slim lines that provides a young design to your bathroom. Wall support frame option available.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike2817201
    • Familja e produkteveJazz
    • Grupi i produkteveWC
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-09-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)400
    • Gjerësia (mm)545
    • Thellësia (mm)360
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures