Klea BTW WC pan 600x370 mm.
Klea BTW WC pan 600x370 mm.
    Gala
    Të arkivuara

    Klea BTW WC pan 600x370 mm.

    Complete toilet set:
    WC pan BTW compact with dual outlet and bolt kit, low cistern with dual push-button mechanism 4,5/3 litres, fixed seat.

    Options: Soft closing seat.

    BTW WC pan with softly rounded lines, inspired by nature, which provide a touch of beautt to a modern and functional range. With dual outlet, a waste elbow is required for installation with vertical outlet.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike33160
    • Familja e produkteveKlea
    • Grupi i produkteveWC
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-06-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)836
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)370
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorVitreous china
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti