Nura Mirror 800x800
Nura Mirror 800x800
Nura Mirror 800x800
    Gala
    Të arkivuara

    Nura Mirror 800x800

    Mirror Nura 80x80 cm. 4 mm. Mirror with PVC edging in aluminium finish.
    Specifikim
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike3846900
    • Familja e produkteveNura
    • Grupi i produkteveFurniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-09-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)24
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorXham
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS