Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.
Gala
Të arkivuara

Cosmo Built-in single lever bath/shower mixer.

Built-in single lever bath / shower mixer.

With 27 cm spout. Optional shower set: Cylindrical hand shower, 175 cm flexible shower hose and cylindrical holder for hand shower.

Specifikime teknike
  • Referencë unike38893
  • Familja e produkteveCosmo
  • Grupi i produkteveTaps
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-04-01
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 PërshkrimMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets