LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout
Gala

LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout

4.8 nga 5 yje4.8(12 vlerësime)
Single lever Wash-basin mixer with high spout
Specifikim
  • Single lever wash-basin mixer with high spout and cold opening, including flow limiter.
Specifikime teknike
  • Referencë unike3997100
  • Familja e produkteveLora
  • Grupi i produkteveTap Fittings
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-07-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)315
  • Gjerësia (mm)50
  • Thellësia (mm)167
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationValvul
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets