Pro WC System Compact.
Gala
Të arkivuara

Pro WC System Compact.

WC System Compact.

Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern. Adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.
Installation accessories included. Required minimum depth of 9 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Does not allow the installation of WCs at 23 cm.

Specifikim
  • Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm.
Specifikime teknike
  • Referencë unike5547001
  • Familja e produktevePro
  • Grupi i produkteveWC System
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-09-14
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1140
  • Gjerësia (mm)580
  • Thellësia (mm)110
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Instalime
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC flushing valves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures