Mitta Hydromassage bath water. 1700x700 mm.
Gala
Të arkivuara

Mitta Hydromassage bath water. 1700x700 mm.

Hydromassage bath water, pneumatic push button and intensity control.

Options: Front skirting panel 170 x 50 cm., Side skirting panel 70 x 50 cm.

Enjoy the pleasure of hydromassage at an affordable price with the MITTA Emotive Essential bath and its 6 side jets.

Specifikim
  • EMOTIVE ESSENTIAL SYSTEM: Pneumatic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Automatic waste. Adjustable feet.
Specifikime teknike
  • Referencë unike6261101
  • Familja e produkteveMitta
  • Grupi i produkteveBaths
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-09-14
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)1700
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAkrilon
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures