Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
    Gala
    Të arkivuara

    Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

    Enamelled steel bath recessed.

    The Ópera recessed bath, manufactured in thick steel, has an anti-slip surface, allowing greater safety when taking a bath.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike6303401
    • Familja e produkteveÓpera
    • Grupi i produkteveSteel bath
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-04-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)415
    • Gjerësia (mm)1800
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures