Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.
Gala
Të arkivuara

Ópera Enamelled steel bath. 1800x800 mm.

Enamelled steel bath rectangular.

The Ópera bath, manufactured in thick steel, adds durability to the advantages of design and comfort. A proof of this is the 30-year warranty period.

Specifikime teknike
  • Referencë unike6303501
  • Familja e produkteveÓpera
  • Grupi i produkteveSteel bath
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-04-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)415
  • Gjerësia (mm)1800
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures