Vita Shower tray. 1800x800 mm.
Vita Shower tray. 1800x800 mm.
    Gala
    Të arkivuara

    Vita Shower tray. 1800x800 mm.

    Acrylic rectangular shower tray.

    VITA rectangular acrylic shower tray. its format allows the replacement of your bath without any installation work. With anti-slip.

    Specifikime teknike
    • Referencë unike63959
    • Familja e produkteveVita
    • Grupi i produkteveShower tray
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2015-04-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)50
    • Gjerësia (mm)1800
    • Thellësia (mm)800
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers