SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt
SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt
SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt
SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt
    Gala

    SHONA 3DR Set 100 cm Galet Matt

    Shona base unit 100x45,5 cm finish white matt. 3 drawers. Soft Close. Full extraction. Hettich rails. Wash-basin Colours/Finishes: 21 White Matt 31 Galet Matt
    Specifikim
    • A combination of comfort and style. Set made up of base unit and wash-basin. With two large drawers and a timeless design. Matt galet finish.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike7896831
    • Familja e produkteveSHONA
    • Grupi i produkteveFurniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-12-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)850
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)460
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMDF
    • Materiali dytësorVitreous china
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Njësitë e përziera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS