Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
gala/products/e5f0d52d-224f-439f-83d3-bacac4f478b2
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dushe
Plato de ducha cuadrado
Në dispozicion në SHBA
Gala
Ndjek
Plato de ducha cuadrado
Plato Quantum de 80 x 80 cm.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
extraplano 27 mm. de altura con desagüe de 90 mm. Fabricado en resina y cargas minerales. Capa exterior de Gel Coat ISO NPG. Antideslizante de Clase III.
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
G6663001
Familja e produkteve
QUANTUM
Grupi i produkteve
Showers
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2026-02-12
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
80
Gjerësia (mm)
80
Thellësia (mm)
2.7
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.gala.es/productos/plato-ducha-cuadrado-G66630..?sku=G6663001
Udhezime instalimi
https://www.gala.es/GalaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=0f36bec664ff7b0a7acd32568932b9ca
Përshkrimet teknike
https://www.gala.es/gala-services/productSheet30/ES/es/G6663001/
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Spanjë
Prodhuar në
Spanjë
Weight Net (kg)
25
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dushe
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Përshkrim
Shower trays
CSI MasterFormat 2014 Code
10 21 16
CSI MasterFormat 2014 Title
Shower and Dressing Compartments
OmniClass Number
23-15 11 15 13
OmniClass Title
Shower and Dressing Compartments
Produkte të ngjashme
Gala
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
Shkarko
Gala
Nero columna 30 cm 2P
Shkarko
Gala
Mueble Nero 80 cm 2 cajones conjunto (mueble + lavabo)
Shkarko
Gala
Mitta Bath. 1700x700 mm.
4.3
(
8
)
Shkarko
Gala
Emma Square Washstand 480x375 mm.
Shkarko
Gala
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
Shkarko