AROHA 3-way Recessed Shower mixer
Galindo
Të arkivuara

AROHA 3-way Recessed Shower mixer

Galindo Aroha 4607200 shower mixer single lever concealed 3 way chrome
Specifikim
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 1/2 female inlet and outlet. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Output selection by inverter. Adjustable trim plate. Supplied without shower kit.
Specifikime teknike
  • Referencë unike4607200
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveShowers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-10-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)189
  • Gjerësia (mm)120
  • Thellësia (mm)120
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures