FUJITSU VRF AJY040‐054KCTAH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY040‐054KCTAH

・Long pipe length

・Up to 13 indoor units* can be connected

・External static pressure

・Drain hose as standard

・Cooling piping system

Specifikim
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY040KCTAH / 12.1kW / 13.5kW AJY045KCTAH / 14.0kW / 16.0kW AJY054KCTAH / 15.1kW / 16.5kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAJY040-54KCTAH
  • Familja e produkteveMulti Split Air Conditioner
  • Grupi i produkteveOutdoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)998
  • Gjerësia (mm)940
  • Thellësia (mm)320
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)74
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

Europe