AIRSTAGE VRF AORU144-192VSAN7
GENERAL

AIRSTAGE VRF AORU144-192VSAN7

・Quiet operation ・Designed for low refrigerant charge ・Low ambient operation ・Easy access
Specifikim
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AORU144VSAN7 / 138,000BTU/h / 154,000BTU/h

    AORU168VSAN7 / 160,000BTU/h / 180,000BTU/h

    AORU192VSAN7 / 184,000BTU/h / 206,000BTU/h

Specifikime teknike
  • Referencë unikeAORU144-192VSAN7
  • Familja e produkteveVRF Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-03-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1690
  • Gjerësia (mm)1600
  • Thellësia (mm)765
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)424
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara