FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09-12LMAH1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH09-12LMAH1

・ENERGY STAR* Qualfied

・Highly Efficient

・Powerful Heating Down to -15°F Outdoor Temperatures

・Base Freeze Prevention

・Quiet Operation

・Inverter Technology

・Wireless Remote Controller included

・Washable Panel Filter

Specifikim
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUH09LMAH1 / 9,000 BTU/h / 1,000 BTU/h

    AOUH12LMAH1 / 12,000 BTU/h / 16,100 BTU/h

Specifikime teknike
  • Referencë unikeAOUH09-12LMAH1
  • Familja e produkteveHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupi i produkteveOutdoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)542
  • Gjerësia (mm)799
  • Thellësia (mm)290
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)33
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara