FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH18-24LMAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH18-24LMAS1

・Updated current product

・High Energy Efficiency

・High Durability

・Powerful Operation Mode

・Smart device control

・Refrigerant cycle monitor

・Wider Choice of Controllers

・Additional UART Port for External System Connection

Specifikim
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH18LMAS1 / 18,000 BTU/h / 21,600 BTU/h AOUH24LMAS1 / 22,000 BTU/h / 25,200 BTU/h
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAOUH18-24LMAS1
  • Familja e produkteveHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupi i produkteveOutdoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-02-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)940
  • Gjerësia (mm)788
  • Thellësia (mm)320
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)53
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara