AIRSTAGE VRF ARUM024-036KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUM024-036KSA2

・Slim & Compact design ・Easy maintenance ・Low energy consumption by high efficiency DC fan motor
Specifikim
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUM024KSA2 / 24000BTU/h / 27000BTU/h

    ARUM030KSA2 / 30000BTU/h / 34000BTU/h

    ARUM036KSA2 / 36000BTU/h / 40000BTU/h

Specifikime teknike
  • Referencë unikeARUM024-036KSA2
  • Familja e produkteveVRF Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-03-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)240
  • Gjerësia (mm)1400
  • Thellësia (mm)700
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)49.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara