GENERAL VRF ARXC036HTBH
GENERAL

GENERAL VRF ARXC036HTBH

Static pressure selection Low noise Low energy consumption by high efficiency DC fan motor Easy installation (Compact size & Lightweight)
Specifikim
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXC036HTBH / 11.2kW / 12.5kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeARXC036HTBH
  • Familja e produkteveVRF Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-03-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)400
  • Gjerësia (mm)1050
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)40
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment