FUJITSU VRF ARXD024HLCH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXD024HLCH

・Slim design ・Air intake ・Wide range of static pressures ・Auto louver grille kit (Option) ・Filter (Accessory)
Specifikim
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXD024HLCH / 7.1kW / 8.0kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeARXD024HLCH
  • Familja e produkteveVRF Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-10-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)198
  • Gjerësia (mm)1100
  • Thellësia (mm)620
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)25
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment