FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU18-36RL(X)B
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU18-36RL(X)B

・Inverter Technology

・System 18RLB is ENERGY STAR® Qualified

・Clean Air

・Quiet Operation

・Wireless Remote Controller

・Washable Panel Filter

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

Specifikim
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASU18RLB / 18,000 BTU/h / 18,000 BTU/h ASU24RLB / 24,000 BTU/h / 24,000 BTU/h ASU30RLXB / 30,000 BTU/h / 30,000 BTU/h ASU36RLXB / 33,000 BTU/h / 34,000 BTU/h
Specifikime teknike
  • Referencë unikeASU18-36RLB
  • Familja e produkteveHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupi i produkteveIndoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)320
  • Gjerësia (mm)998
  • Thellësia (mm)228
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)14
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara