FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA

・Simultaneous Multi-split Type

・High energy saving

・Quiet operation

・Space-saving installation

Specifikim
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Capacity ASYH05KJCA / 1.5 kw
Specifikime teknike
  • Referencë unikeASYH05KJCA
  • Familja e produkteveMulti Split Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-09-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)798
  • Gjerësia (mm)270
  • Thellësia (mm)240
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)10
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment