FUJITSU MULTI SPLIT ASYH07-14KMCG
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH07-14KMCG

Slim and stylish square design

Comfortable airflow and quiet operation

Outstanding energy-saving performance

Smart device control

Easy access to the flare pipe connection

Specifikim
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASEH07KMCG / 2.0kW / 2.5kW ASEH09KMCG / 2.5kW / 2.8kW ASEH12KMCG / 3.4kW / 4.0kW ASEH14KMCG / 4.2kW / 5.4kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeASYH07-14KMCG
  • Familja e produkteveMulti Split Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)270
  • Gjerësia (mm)834
  • Thellësia (mm)222
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)10
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

Rajoni i disponueshëm

Europe
Andorrë
Austri
Belgjikë
Bjellorusi
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bulgari
Danimarkë
Estoni
Finlandë
Francë
Gërnzi
Gjermani
Gjibraltar
Greqi
Holandë
Hungari
Irlandë
Ishujt Alandë
Ishujt Faroe
Ishulli i Njeriut
Islandë
Itali
Kroacia
Letoni
Lihtenshtajn
Lituani
Luksemburg
Mali i Zi
Maltë
Maqedonia e Veriut
Mbretëria e Bashkuar
Moldovë
Monako
Norvegji
Poloni
Portugali
Qipro
Qyteti i Vatikanit
Republika Çeke
Rumani
Rusi
San-Marino
Serbi
Shqipëri
Sllovaki
Sllovenia
Spanjë
Suedi
Svalbard dhe Jan Mayen
Ukrainë
Xhersej
Zvicër