FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AUU30-48RGLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AUU30-48RGLX

・Better Air Distribution Using 360-degree Louvers

・High Energy Efficiency

・Individual Louver Control

・Quiet Operation and 4 Fan Speed Control

・Recommended Accessories

・Occupancy / Human Sensor Setting (Optional)

Specifikim
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUU30RGLX/ 30,000 BTU/h / 32,000 BTU/h AUU36RGLX / 36,000 BTU/h / 36,000 BTU/h AUU42RGLX/ 42,000 BTU/h / 47,000 BTU/h AUU48RGLX / 48,000 BTU/h / 53,000 BTU/h
Specifikime teknike
  • Referencë unikeAUU30-48RGLX
  • Familja e produkteveHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupi i produkteveIndoor unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)288
  • Gjerësia (mm)840
  • Thellësia (mm)840
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)29
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Rajoni i disponueshëm

North America
Kanadë
Shtetet e Bashkuara