FUJITSU SPLIT AUXG18-24KRLB
GENERAL

FUJITSU SPLIT AUXG18-24KRLB

  • Unique Circular Flow design
  • Individual louver control
  • Compact and lightweight outdoor unit
  • Low ambient operation
  • Various Cassette Grille
Specifikim
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUXG18KRLB / 5.2kW / 6.0kW AUXG22KRLB / 6.0kW / 7.0kW AUXG24KRLB / 6.8kW / 7.5kW
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSPLIT_AUXG18-24KRLB
  • Familja e produkteveSplit Air Conditioner
  • Grupi i produkteveIndoor Unit
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-03-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)246
  • Gjerësia (mm)840
  • Thellësia (mm)840
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëJaponi
  • Weight Net (kg)24
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Kondicioner
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC